![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646790-WEB-R.jpg)
SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 42U SZER. 800 X GŁ. 1000
LCSSZ
Legrand
SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 42U SZER. 800 X GŁ. 1000
REF. 646790
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971001756
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
5 473,41 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting level | Front side |
---|---|
Type of profile rail | Crank |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | None |
Width | 810 mm |
Height | 2026 mm |
Depth | 1030 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 400 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
With front door | Yes |
Material front door | Glass |
Front door locking system | One point |
With rear door | No |
With glazed door | Yes |
---|---|
With sidewall | Yes |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 7016 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ