![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046533_pw_170905.jpg)
PANEL MASKUJĄCY 2U
LCSSZ
Legrand
PANEL MASKUJĄCY 2U
REF. 046533
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060465339
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
159,12 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Number of height units | 2 |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ