Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046539-WEB-R.jpg)
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19" 2U
LCS2
Legrand
LCS ZAŚLEPKA METALOWA 19" 2U
REF. 046539
EAN.
3245060465391
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Number of height units | 2 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ