-
Jako rozłącznik główny
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Rozmiar
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Dla rozmiaru bezpiecznika
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Model
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Charakterystyka
-
Sposób montażu
-
Rodzaj wskaźnika zadziałania
-
Zdolność łączeniowa
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 5A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 8A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 10A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 12A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 15A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 20A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 1000VDC PV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 2P 1000VDC PV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 16A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 25A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 32A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 63A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 32A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 63A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 16A 600VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 25A 600VDC
Cena bez VAT