-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Ochrona selektywna
-
Ochrona selektywna
-
Wyzwalanie krótkozwłoczne
-
Wyzwalanie krótkozwłoczne
-
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
-
Odporność na udar prądowy
-
Odporność na udar prądowy
-
Z blokadą
-
Częstotliwość
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 40A 30MA TYP B SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 63A 30MA TYP B SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 40A 300MA TYP B SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 63A 300MA TYP B SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 16A 10MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 25A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 40A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 63A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 80A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 25A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 40A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 80A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 16A 10MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 63A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 80A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 25A 100MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 25A 500MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 40A 500MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 63A 500MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 80A 500MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT