-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Rodzaj budowy
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Model elastyczny
-
Z zamkiem
-
Długość
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Do wygrodzeń w formie 2a
-
Do wygrodzeń w formie 2b
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Do wygrodzeń w formie 3a
-
Liczba biegunów
-
Do wygrodzeń w formie 3b
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Do wygrodzeń w formie 4a
-
Do wygrodzeń w formie 4b
-
Z wejściem kablowym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS RAMA DLA OSŁON DO SZAF O GŁĘBOKOŚCI 725 I 975 BEZ WEW. PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS RAMA DLA OSŁON DO SZAF O GŁĘBOKOŚCI 975 Z WEW. PRZEPUSTEM KABLOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3IS SZYNY ALUMINIOWE POKRYTE MIEDZIĄ, 1250 A, 1800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS SZYNY ALUMINIOWE POKRYTE MIEDZIĄ, 2000 A, 1800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO SZYN MIEDZIANYCH 4000 A, IN 1250 A, ROZSTAW 125 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO SZYN MIEDZIANYCH POZIOMYCH 4000 A, IN 2000 A, ROZST 125 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO SZYN ALUMINIOWYCH POZIOMYCH 1600 A, IN 1250 A, ROZST 75 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO SZYN ALUMINIOWYCH POZIOMY 1600 A, IN 2000 A,ROZSTAW 75 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKÓW DPX3 160 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 160 4PZ ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 250 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA HX3 DO WYŁĄCZNIKA DPX3 250 4P Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG CZTEROBIEG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG TRÓJBIEG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG L1, 1 BIEG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA, PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH, 1 MOD/BIEG L3, 1 BIEG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA XL3 4000 O WYS 2200 MM, GŁ: 725
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA XL3 4000O WYS: 2200 MM, GŁ: 975
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 223 DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 223 DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 223 DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 223 DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWAVX3 IS 223 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 IS PODSTAWA VX3 IS 223 DLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ, 4P
Cena bez VAT