-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj pokrywy
-
Akcesorium
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Przezroczysty
-
Rączka
-
Materiał
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Materiał obudowy
-
Część zamienna/zapasowa
-
Materiał
-
Kłódka
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj drzwi
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Mocowanie samoprzylepne
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj zamknięcia
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Perforacja
-
Z zamkiem
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Drzwi przepuszczające sygnał
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z płytą montażową
-
Głębokość wewnętrzna
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Szyna DIN
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Możliwość rozbudowy
-
Liczba jednostek U
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK LIST. PRZYŁ. 50 ZAC.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZ. 1-RZĘDOWEJ BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZ. 2-RZĘDOWEJ BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 3-RZĘDOWEJ BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 4-RZĘDOWEJ BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 1-RZĘDOWEJ PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 2-RZĘDOWEJ PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 3-RZĘDOWEJ PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI XL3 125 DO ROZDZIELNICY 4-RZĘDOWEJ PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYP. DO ŁĄCZENIA PIONOWEGO I POZIOMEGO XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
AKCES. DO MOCOWANIA OSPRZĘTU MOSAIC XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA.LISTEW.ZACIS.PODWÓJNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM XL3125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA XL3 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1X18 DRZWI BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 2X18 DRZWI BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 3X18 DRZWI BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 4X18 DRZWI BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 2X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 3X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 4X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE
Cena bez VAT