-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 1
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Częstotliwość
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
GreenTHE AAA 160kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 250kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 315kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 400kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 500kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 630kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 800kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 1000kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 1250kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 1600kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 2000kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 2500kVA 20/0,4kV
GreenTHE AAA 160kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 250kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 315kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 400kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 500kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 630kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 800kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 1000kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 1250kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 1600kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 2000kVA 15,75/0,4
GreenTHE AAA 2500kVA 15,75/0,4