-
Napięcie znamionowe
-
Ścianka końcowa
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Przegroda
-
Przegroda
-
Liczba mostkowanych złączek
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Z zaczepami
-
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
-
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
-
Model
-
Sposób montażu
-
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
-
Sposób montażu
-
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
-
Sposób montażu
-
Liczba poziomów
-
Z ochroną przed dotykiem
-
Liczba zacisków na poziom
-
Z izolacją
-
Grubość
-
Grubość
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
-
Wymagana płytka zamykająca
-
Materiał elementu izolacyjnego
-
Rodzaj separacji wzdłużnej
-
Wewnętrzne piętra zmostkowane
-
Zakres temperatur pracy
-
Z wbudowanym gniazdem testowym
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
-
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODA IZOLACYJNA ZŁĄCZY 35 MM2 SZEROKOŚĆ 26
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODA IZOLACYJNA ZŁĄCZY 240 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA 4 ZŁĄCZA 70/120 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA ZŁĄCZA 35 MM2 SZEROKOŚĆ 26
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA ZŁĄCZA 240 MM2 SZEROKOŚĆ 45
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA AL/CU 120 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA AL/CU 300 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA 95 MM2 KOŃCÓWKA KABLOWA/M8
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA 150 MM2 KOŃCÓWKA KABLOWA/M10
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA 300 MM2 KOŃCÓWKA KABLOWA/M12
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA CU 70 MM2 UNIWERSALNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA CU 150 MM2 UNIWERSALNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA AL/CU 120 MM2 UNIWERSALNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA AL/CU 300 MM2 UNIWERSALNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 35 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 70 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 120 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 240 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 35MM2 DO SZYNY SYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 70MM2 DO SZYNY SYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1TOROWA 120MM2 DO SZYNY SYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1TOROWA 240MM2 DO SZYNY SYMETRYCZNEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MOSTEK DO ZŁĄCZEK O SZEROKOŚCI 36/42MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MOSTEK DO ZŁĄCZEK O SZEROKOŚCI 55
Cena bez VAT