FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Legrand
DCXM
REF. 431102
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 100 A 3P
1 758,63 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DCXM
REF. 431103
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 125 A 3P
1 973,45 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DCXM
REF. 431104
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 160 A 3P
2 282,18 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DCXM
REF. 431122
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 100 A 3P+N
1 952,33 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DCXM
REF. 431123
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 125 A 3P+N
2 228,51 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DCXM
REF. 431124
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 160 A 3P+N
2 604,38 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny