1U PANEL PORZĄDKUJĄCY OKABLOWANIE POZIOMY 19"
LCSSZ
Legrand
1U PANEL PORZĄDKUJĄCY OKABLOWANIE POZIOMY 19"
REF. 646520
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066465203
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
53,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ