Skip to main content
Logo print

PANEL MASKUJĄCY 1U

LCSSZ Legrand

PANEL MASKUJĄCY 1U

REF. 046532 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060465322
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
45,54 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 482 mm
Height 43 mm
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Number of height units 1
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Black
RAL-number 9005
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)