![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646426-WEB-R.jpg)
2 X PIONOWY ORGANIZER KABLOWY DO SZAF 42U SZER. 800 MM
LCSSZ
Legrand
2 X PIONOWY ORGANIZER KABLOWY DO SZAF 42U SZER. 800 MM
REF. 646426
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970968272
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 184,70 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Other |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Width | 110 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Black |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ