Skip to main content
Logo print

PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 800 MM

LCSSZ Legrand

PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 800 MM

REF. 646509 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066465098
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
741,26 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Supporting plate for monitor
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Suitable for enclosure building depth 800 mm
Width 486 mm
Height 44 mm
Depth 625 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)