Ten produkt jest wycofany
LCS:PROWADNICE DO SZAF GŁ.1000
LCS2
Legrand
LCS:PROWADNICE DO SZAF GŁ.1000
REF. 046513
EAN.
3245060465131
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Support rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 69.5 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 57 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 782 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ