PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 100 MM
LCSSZ
Legrand
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 100 MM
REF. 646510
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066465104
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
965,18 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 486 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 825 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ