Ten produkt jest wycofany
LCS:PÓŁKA STAŁA GŁ.850 100KG
LCS2
Legrand
LCS:PÓŁKA STAŁA GŁ.850 100KG
REF. 046517
EAN.
3245060465179
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ