Skip to main content
Logo print

PŁYTA Z 2 WENTYLATORAMI + TERMOSTAT

LCSSZ Legrand

PŁYTA Z 2 WENTYLATORAMI + TERMOSTAT

REF. 646430 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066464305
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
451,24 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of fans 2
Operating voltage AC 50 Hz 230-230 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-230 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in No
Built as slide-in ventilator No
Air circulator Yes
Roof ventilator Yes
With filter No
Volume flow, freeblowing 180 m³/h
Rated power 22 W
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP20
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Black
RAL-number 7016
Width 345 mm
Height 45 mm
Depth 345 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Prewired Yes

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)