Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046490-LEGRAND-1000.jpg)
LCS:SZUFLADA Z 4 WENTYL.GŁ.300
LCS2
Legrand
LCS:SZUFLADA Z 4 WENTYL.GŁ.300
REF. 046490
EAN.
3245060464905
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of fans | 4 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | No |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 360 m³/h |
Rated power | 72 W |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
---|---|
Suitable for 19 inch rack mounting | Yes |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 300 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Prewired | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ