Ten produkt jest wycofany
LCS:TERMOSTAT 10A REG. 12-250V
MOSAIC
Legrand
LCS:TERMOSTAT 10A REG. 12-250V
REF. 034848
EAN.
3245060348489
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Thermostat |
---|---|
Rated voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated current In | 10 A |
Temperature setting range | 5-60 °C |
Mounting method | Other |
Type of switch function | Change-over contact (NO/NC) |
---|---|
With digital indication | No |
Width | 51 mm |
Height | 68 mm |
Depth | 37 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ