Skip to main content
Logo print

COKÓŁ WYS. 100MM SZER. 800 X GŁ. 1000 MM

LCSSZ Legrand

COKÓŁ WYS. 100MM SZER. 800 X GŁ. 1000 MM

REF. 646404 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066464046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
819,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building depth 1000 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up No
Width 800 mm
Height 100 mm
Depth 1000 mm

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)