Skip to main content
Logo print
title

2 X WSPORNIK RACK 19" 47U

LCSSZ Legrand

2 X WSPORNIK RACK 19" 47U

REF. 646343 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970968203
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
270,17 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model 482.6 mm (19 inch) profile
Suitable for enclosure building height 2250 mm
Suitable for enclosure building depth 0 mm
Width 31 mm
Height 2092 mm
Depth 50 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)