Nobu Hospitality to sieć innowacyjnych, luksusowych hoteli działających na pięciu kontynentach. Marka została założona przez Nobu Matsuhisę, Roberta De Niro i Meiera Tepera.
Oferuje gościom hotelu i restauracji niezwykłą atmosferę japońskiego designu połączonego z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Hotel Monopol po raz pierwszy otworzył swoje podwoje w 1903r. i był bez wątpienia jednym z najbardziej luksusowych miejsc przedwojennej Polski. Obecnie obiekt został z rozmachem i znawstwem odrestaurowany i ponownie czeka na swych gości. Oryginalny wystrój, eleganckie wnętrza, przywołują klimat lat trzydziestych i harmonijnie łączą się ze współczesnością. Duch minionej epoki ożywa na nowo, a historia miejsca pisana jest bez końca.
Kompleks hotelowy Ibis i Ibis Budget Warszawa Reduta.
Ibis i Ibis Budget to sieci niedrogich hoteli przeznaczonych dla klientów szukających komfortu w przystępnej cenie. W kompleksie hotelowym Reduta w Warszawie oddano do użytku łącznie 333 klimatyzowane pokoje z łazienkami.
Trzy marki w ramach sieci IBIS to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gości hotelowych:
PRZYSTAŃ HOTEL SPA nad jeziorem Ukiel – relaks bliżej natury
Ten wyjątkowy obiekt wypoczynkowy położony jest nad brzegiem najgłębszego i największego akwenu w Olsztynie. Mocno wysunięte w głąb jeziora przeszklone pokoje hotelowe, recepcja, restauracja i basen oraz bezpośredni dostęp do „prywatnych” plaż i pomostów pozwalają w pełni cieszyć się bliskością natury. Z zielonych tarasów na dachu hotelu goście mogą podziwiać wschody i zachody słońca, ciesząc się niepowtarzalnym widokiem.
Kapelanka 42 - Biurowiec w Krakowie z Certyfikatem LEED na poziomie Gold. Użytkownicy w ekologicznym budynku mają do dyspozycji 30% więcej świeżego powietrza, dostęp do światła dziennego jest zagwarantowany dla 75% powierzchni.
D48 to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, zdecydowanie wyróżniający się na tle okolicznych obiektów biurowych. Projekt otrzymał precertyfikat LEED® Gold w kategorii Building Design and Construction: Core and Shell Development.
Santana, Białystok - kompleks hotelowo-bankietowy z automatyką budynkową Celiane.
Po ostatniej rozbudowie do dyspozycji gości oddano pięć luksusowych sal bankietowych, mogących pomieścić ok. 800 osób, komfortowy hotel na 45 osób i sale konferencyjno-szkoleniowe o powierzchniach od 20 do 300m².
W przedstawionej na zdjęciach sali „pałacowej” widzimy liczne rodzaje świateł dekoracyjnych: żyrandole, kinkiety, itd. Załączając jedno oświetlenie lub kilka możemy wpływać na wystrój sali. Korzystanie z tradycyjnych łączników dla tak licznych świateł podczas balu lub spotkania jest trudne gdy chcemy szybko uzyskać pożądany efekt świetlny. Zadanie to ułatwia automatyka budynkowa Celiane. Dotknięcie jednego klawisza scenariusza i wybór scenariusza załącza uprzednio zaprogramowaną grupę świateł np. tylko żyrandoli i świateł punktowych.
"Złoty biurowiec" w Kielcach – siedziba Grupy Kapitałowej KOLPORTER. W 12-kondygnacyjnym biurowcu o przekroju elipsy, z podziemnym garażem i lądowiskiem dla helikopterów znalazło miejsce 12 spółek Grupy Kapitałowej Kolporter.
KOGA to nowoczesny biurowiec na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Wielofunkcyjny obiekt stanowi zaplecze administracyjne dla otaczających terenów inwestycyjnych, dlatego wykorzystano w nim produkty Legrand.
Softman S.A. czołowy i najstarszy partner firmy Oracle Polska zmienił swoją siedzibę na większą.
Niebanalna architektura wzorowana na pofabrycznych loftach „uzbrojona" została kompleksowo w aparaturę i instalację teletechniczną i elektryczną produkcji Legrand. Legrand udzielił 20-letniej gwarancji na cały system okablowania strukturalnego LCS² od wyposażonych szaf 19” do punktów abonenckich Rj 45. Po wykonaniu instalacji deklarowane parametry sieci strukturalnej zostały potwierdzone niezależnymi pomiarami.