Skip to main content
Logo print

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych | Legrand Poland

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Green'up

Green'up Premium

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Legrand Green’up Premium to rozwiązania dostosowane do wszystkich potrzeb klientów w zakresie ładowania prądem zmiennym AC dla mocy od 3,7 kW (jednofazowo) do 22 kW (trójfazowo). Stacje Green'up Premium służą do ładowania pojazdów w trybie mode 2 i mode 3. Dzięki połączeniu Bluetooth ładowaniem można zarządzać lokalnie za pomocą aplikacji mobilnej EV CHARGE. Po podłączeniu do sieci IP lub Wi-Fi za pomocą zestawu komunikacyjnego możliwe jest zarządzanie stacją zdalnie z poziomu smartfona, tabletu lub komputera PC. Stacje w wykonaniu do montażu naściennego (typu wallbox) lub wolnostojącego.

green'up one

Green'up One

Stacje Green’up One typu wallbox to rozwiązania przeznaczone do ładowania jednego pojazdu elektrycznego w trybie mode 3, w szczególności dedykowane do zastosowań prywatnych w budownictwie mieszkaniowym. Ładowanie pojazdu odbywa się za pomocą wbudowanego kabla z wtyczką typ 2, mocą od 3,7 do 7,4kW (jednofazowo) lub od 11 do 22kW (trójfazowo), w zależności od wykonania stacji.