-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Z zabezpieczeniem termicznym
-
Liczba styków rozwiernych
-
Materiał
-
Materiał obudowy
-
Materiał obudowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Czułość na zanik fazy
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Sposób wyzwalania
-
Z pokrywą transparentną
-
Perforacja
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Model
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Sposób montażu
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Zwłoczny
-
Do łącznika krzywkowego
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Liczba biegunów
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
WYPOS. USZCZEL. GJ IP65 M-611
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ P M250 230 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ P M250 400 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ W M250 230 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ W M250 400 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA GJ IP65 M-611
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PGJW IP65 M-611
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTKA SZYBKIEGO MOC. M-611
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,0-1,6 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,6-2,5 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 2,5-4,0 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 4,0-6,3 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 6,3-10,0 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 10-16 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,16 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,25 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,4 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1,0 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1,6 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 2,5 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 4,0 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 6,3 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 10,0 A
Cena bez VAT