-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zastosowanie jako ściana boczna
-
Rodzaj uchwytu
-
Rodzaj budowy
-
Zawias wewnętrzny
-
Rodzaj uchwytu
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Rączka
-
Zastosowanie jako ściana tylna
-
Przezroczysty
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Zawias zewnętrzny
-
Tekstowy
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Materiał
-
Kłódka
-
Materiał
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Puszka sprayu
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Zakres/rozstaw zacisku
-
Rozstaw (rozmiar rastra)
-
Kąt otwarcia
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Gatunek materiału
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Rodzaj otworu/wycięcia
-
System przykręcania
-
Regulowany
-
Możliwy demontaż
-
Do blachowkrętów
-
Gatunek materiału
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Średnica otworu
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Perforacja
-
Perforacja
-
Rodzaj zamknięcia
-
Magnetyczny
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Rozstaw szczelin
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Szerokość szczeliny
-
Model
-
Grubość materiału
-
Model
-
Grubość materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rodzaj ściany bocznej
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Rozstaw osi szyn
-
Z płytą montażową
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Do organizatora kabli
-
Samogasnące
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Przekrój użyteczny
-
Pojemność
-
Sposób mocowania
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Z pokrywą
-
Model samoprzylepny
-
Kształt główki
-
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
-
Liczba biegunów
-
Montaż wnękowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Montaż słupowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba drzwi
-
Z wejściem kablowym
-
Z wejściem kablowym
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Z drzwiami z wentylacją
-
Z drzwiami tylnymi
-
Liczba zamków
-
Liczba zamków
-
Do montażu na zewnątrz
-
Dach skośny
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 200 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 160/250 Z NAP OBR
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX-IS 250 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX-IS 630 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 125-250 ER SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 160 POZ. H150
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ. DPX3 250 POZ. H200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 630 + BRP POZIOMA SZEROKA 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 1600 POZIOMA SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 50 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 100 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PEŁNA WYS. 150 SZER. 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT