-
Do montażu z
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba styków przełącznych
-
Funkcja
-
Funkcja
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowy prąd pracy
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowy prąd pracy
-
Znamionowy prąd pracy
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowy prąd pracy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Znamionowe napięcie sterujące
-
Znamionowe napięcie sterujące
-
Liczba styków sygnalizacji błędu
-
Rodzaj napięcia zasilania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z samotestem prądu różnicowego
-
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
-
Suwak do obsługi manualnej
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Do maks. prądu styków głównych
-
Znamionowy prąd załączania
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 300
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 24V NO+NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 24V 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 24V 2NO+2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 24V 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 24V 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 24V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 24V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 24V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 24V 4NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 24V 4NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 24V 4NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 230V NO+NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO+2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT