-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Do liczby urządzeń
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Z pokrywą do plombowania
-
Do liczby urządzeń
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Materiał
-
Do liczby urządzeń
-
Wielkość odstępów
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Przekrój
-
Przekrój
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Możliwość przycięcia na wymiar
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Model
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Z izolacją
-
Znamionowe napięcie udarowe
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Do urządzeń z torem N
-
Do urządzeń z torem N
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Typ dostarczonej szyny zbiorczej
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ ZASILAJĄCY HX3 125A 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
AKCESORIUM DO MONTAŻU BLOKÓW ROZDZIELCZYCH HX3 125A W ROZDZIELNICACH XL3 160
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODUŁÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH N DLA SYSTEMU HX3 125A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L1 DLA HX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L2 DLA HX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 10 MODULOW L3 DLA HX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 3 RZEDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 5 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘZYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 5 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 BLOK ROZDZIELACZA RZĘDU 125 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE, DO 1/2 RZĘDU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
HX3 BLOK ROZDZIELACZA POZIOMEGO 125 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE, DO CAŁEGO RZĘDU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 24 MODUŁY HX3 125A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BLOK ROZDZIELCZY 36 MODUŁÓW HX3 125A
Cena bez VAT