-
Jako rozłącznik główny
-
Napięcie znamionowe
-
Rozmiar
-
Rozmiar
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Kod koloru
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Charakterystyka
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
PKWiU 27.12.40.0
ATRAPA WKŁADKI TOPIKOWEJ D01
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ATRAPA WKŁADKI TOPIKOWEJ D02
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 16 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 20 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 25 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 35 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 50 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 63 A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 313 DO 63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 303 DO 16 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 303 DO 63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 323 DO 63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ROZŁ. BEZP. R 313 20 A 3P+N NIER.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ROZŁ. BEZP. R 313 35 A 3P+N NIER.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ROZŁ. BEZP. R 313 50 A 3P+N NIER.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 20 A 3P+N ROZŁĄCZANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 25 A 3P+N ROZŁĄCZANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 35 A 3P+N ROZŁĄCZANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 50 A 3P+N ROZŁĄCZANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 63 A 3P+N ROZŁĄCZANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 302 25 A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 302 63 A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 302 DO 63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 2 A 3P
Cena bez VAT