-
Wbudowany transformator
-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba jednostek
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba faz
-
Nadruk/symbol
-
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Liczba styków zwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Zawiera źródło światła
-
Model zamykany
-
Zawiera źródło światła
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Z wbudowaną diodą
-
Zastosowanie
-
Do systemów magistralnych
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Oprawka
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Z płytą montażową
-
Liczba portów USB-C
-
Źródło światła
-
Liczba dźwigni
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Kolor lampy
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Liczba biegunów
-
Z repeaterem WLAN
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Stopień ochrony (IP)
-
Miejsce na oznaczenie
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z 16 A - 250 V~ Z KLAPKĄ IP44 BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY 10AX
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ POJEDYNCZY IP44 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ POJEDYNCZY IP44 PODŚWIETLANY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ IP44 Z ETYKIETĄ BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ PODWÓJNY IP44 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ PODWÓJNY PODŚWIETLANY IP44 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY PRZEŁĄCZNY 6A
Cena bez VAT
PKWiU 26.11.22.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ACM:PODŚWIETL LED 3MA 230V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ACM:PODŚWIETL LED 0.15MA 230V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: ACM:WSKAŹNIK WŁĄCZ +N 3MA 230V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - GNIAZDO 2P 16A AUTOMATYCZNE ZACISKI SPREŻYNOWE
Cena bez VAT