-
Rodzaj akcesorium/części
-
Wyposażenie w szyny nośne
-
Prąd znamionowy In
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd wtórny
-
Znamionowa wtórna moc pozorna
-
Minimalna grubość szyny
-
Maksymalna grubość szyny
-
Klasa dokładności
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Szerokość adaptera
-
Współczynnik przetężeniowy
-
Model
-
Szerokość szyny
-
Rozstaw osi szyn
-
Z ochroną przed dotykiem
-
Mocowanie zatrzaskowe
-
Z szyną miedzianą
-
Przyłącze obwodu wtórnego
-
Liczba wejść pierwotnych
-
Liczba biegunów
PKWiU 27.12.40.0
ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY PRYZMOWY SPX3-V 00
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY PRYZMOWY SPX3-V 1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY PRYZMOWY SPX3-V 1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 80A DO SPX3-V NH00
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 150A DO SPX3-V NH00
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 150A DO SPX3-V NH1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 200A DO SPX3-V NH1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 250A DO SPX3-V NH1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 400A DO SPX3-V NH1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 600A DO SPX3-V NH1/2/3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER DO MONTAŻU DPX3 1600 NA SYST. SZYN 185 MM, PRZYŁ. GÓRNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK IZOLACYJNY SYSTEMU SZYN ZBIORCZYCH 185 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK SYGNALIZACYJNY SPX, SPX-V00
Cena bez VAT