-
Do liczby biegunów
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Z przedłużką
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Z blokadą drzwi
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Z zabezpieczeniem termicznym
-
Z zabezpieczeniem termicznym
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Model zamykany
-
Do liczby urządzeń
-
Materiał obudowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Czułość na zanik fazy
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Wielkość odstępów
-
Z napędem czerwono-żółtym
-
Wielkość odstępów
-
Sposób wyzwalania
-
Sposób wyzwalania
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Z pokrywą transparentną
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Model
-
Do wyłącznika
-
Model
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Model
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Sposób montażu
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Sposób montażu
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Zwłoczny
-
Do łącznika krzywkowego
-
Z izolacją
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Liczba biegunów
-
Do urządzeń z torem N
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 110V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 400V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 110V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 400V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 24V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 110V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 230V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 400V AC DO MPX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 MINI AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 MINI DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32H DO CTX3 MINI AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA MPX3 32H/MA Z NAPĘDEM ŻÓŁTO-CZERWONYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA MPX3 32H/MA NAPĘDEM CZARNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32H DO CTX3 MINI DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 22 AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 22 DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32H DO CTX3 22 AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32H DO CTX3 22 DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 40 AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK MPX3 32S DO CTX3 40 DC
Cena bez VAT