-
Jako rozłącznik główny
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Liczba biegunów chronionych
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Montaż podtynkowy
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 16A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 6A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 8A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 10A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 13A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 20A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 10A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 13A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 16A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 25A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 32A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 63A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 32A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK PV 63A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 16A 600VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 25A 600VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 600VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 63A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 125A 1000VDC
Cena bez VAT