Smart Home
Oferta Smart Home Legrand Netatmo odpowiada na potrzeby Klientów: to nowoczesny dom jutra dostępny już dzisiaj. Zalety oferty to nie tylko łatwość instalacji i zróżnicowane funkcje, ale także bogactwo dostępnych serii i wariantów wykończeniowych elementów osprzętowych. Dzięki temu system Smart Home Legrand Netatmo jest przyjazny zarówno dla końcowego użytkownika, jak i dla projektanta lub instalatora.
Smart Łączniki i Gniazda
Płaski łącznik bezprzewodowy to wygodne rozwiązanie do montażu na ścianie lub blacie, a dzięki dołączonej taśmie klejącej, jego lokalizację można wielokrotnie zmieniać. Istnieje również opcja montażu przykręconego do puszki podtynkowej. Ten wszechstronny łącznik umożliwia kontrolę nad łącznikami z funkcją ściemniania, mikromodułami oświetleniowymi oraz gniazdami connected.
W zestawie znajduje się bateria CR 2032 o napięciu 3 V, która zapewnia imponującą żywotność wynoszącą aż 8 lat. Dostępny jest w różnych wykończeniach, takich jak Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo i Valna Allure with Netatmo, co pozwala dopasować go do estetyki i stylu każdego wnętrza.
Smart Rozdzielnica
Urządzenia systemu Smart Home Legrand Netatmo w formie aparatów do instalacji bezpośrednio w rozdzielnicy elektrycznej. Dzięki funkcji bramy modułowej aparaty mogą pracować jako niezależna instalacja connected lub uzupełnienie instalacji opartej o rozwiązania osprzętowe Celiane/Valena Life/Valena Allure with Netatmo. W łatwy sposób można tworzyć harmonogramy pracy dla oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń większej mocy w celu optymalizacji zużycia energii.
Netatmo Security
Kamery zewnętrzne i wewnętrzne wyposażone są w funkcję zaawansowanego rozpoznawania postaci oraz osób. Dostępna jest detekcja ruchu z funkcją automatycznego zapisu na karcie lub serwerze FTP, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo danych. Kamery oferują doskonałą obserwację nawet w nocy oraz umożliwiają sterowanie nimi za pomocą dedykowanej aplikacji. Istnieje również możliwość integracji z alarmem domowym, co pozwala na zaawansowane zabezpieczenie pomieszczeń.
Netatmo Energy
Dzięki Smart głowicom termostatycznym Netatmo możliwe jest sterowanie ogrzewaniem w domu poprzez zmianę ich ustawień. Sterowanie może odbywać się zarówno czasowo, jak i automatycznie zgodnie z wprowadzonym harmonogramem. Istnieje także opcja precyzyjnego sterowania kotłem w sposób modulowany lub tradycyjny. Obsługa może odbywać się za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji, co zapewnia wygodną kontrolę nad systemem ogrzewania.
Smart Wideodomofon
Wideodomofony Smart otwierają przed użytkownikiem paletę nowych możliwości. Dzięki zintegrowanej łączności Wi-Fi, to innowacyjne rozwiązanie pozwala wideodomofonowi komunikować się ze smartfonem z systemem Android lub iOS. Dzięki dedykowanej, darmowej aplikacji, można w łatwy i intuicyjny sposób odbierać połączenia na smartfonie oraz obsługiwać inne funkcje systemu wideodomofonowego.