FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Materiał
-
Napięcie wtórne 1
-
Gatunek materiału
-
Napięcie wtórne 1
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Częstotliwość
-
Z płytą montażową
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Montaż wnękowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Montaż słupowy
-
Z kółkami
-
Liczba drzwi
-
Z termometrem
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Liczba uch dźwigowych
-
Z drzwiami z wentylacją
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Z drzwiami tylnymi
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zamków
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Do montażu metrycznego
-
Do montażu na zewnątrz
-
Dach skośny
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
-
Dostarczany z kompletem etykiet
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H1
OBUDOWA IP31 H1 100-250 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H2
OBUDOWA IP31 H2 315-630 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H3
OBUDOWA IP31 H3 800-1250 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H4
OBUDOWA IP31 H4 1600-2000 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H5
OBUDOWA IP31 H5 2500-3150 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HC4AIAWDB
GreenTHE AAA 160kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HE4AIAWDB
GreenTHE AAA 250kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HF4AIAWDB
GreenTHE AAA 315kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HG4AIAWDB
GreenTHE AAA 400kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HH4AIAWDB
GreenTHE AAA 500kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HI4AIAWDB
GreenTHE AAA 630kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HJ4AIAWDB
GreenTHE AAA 800kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HK4AIAWDB
GreenTHE AAA 1000kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL4AIAWDB
GreenTHE AAA 1250kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HM4AIAWDB
GreenTHE AAA 1600kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HN4AIAWDB
GreenTHE AAA 2000kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HO4AIAWDB
GreenTHE AAA 2500kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HP4AIAWDB
GreenTHE AAA 3150kVA 21/0,42kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL4AIAWBB
GreenTHE AAA 1250kVA 21/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny