Przewody szynowe Legrand
Uwaga: Materiały do pobrania na dole strony.
Firma Legrand jest producentem przewodów szynowych w następującym typoszeregu prądów znamionowych: do 25 A do 6300 A.
Przewody szynowe firmy Legrand z punktu widzenia zastosowania dzielą się na następujące podgrupy przewodów szynowych:
Szynoprzewody oświetleniowe
Prądy znamionowe w zakresie 25–40 A. Stosowane do zasilania lamp oświetleniowych (ewentualnie innych odbiorników pobierających prąd do 32 A) w obiektach o dużych powierzchniach, na przykład w halach magazynowych, sklepach wielkopowierzchniowych i obiektach przemysłowych.
Przewody szynowe małej mocy
Prądy znamionowe w zakresie 63–160 A. Stosowane do zasilania odbiorników pobierających prąd znamionowy do 63 A, na przykład w małych zakładach przemysłowych, halach handlowych, wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i komercyjnych.
Szynoprzewody średniej mocy
Prądy znamionowe w zakresie 160–1000 A. Stosowane do zasilania odbiorników, których prąd znamionowy wynosi od 63 A do 630 A. Instalacje tego rodzaju znajdują się w dużych centrach handlowych, biurowcach, zakładach przemysłowych czy obiektach typu data center, wewnętrznych liniach zasilających (WLZ-ty) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i komercyjnych.
Szynoprzewody dużej mocy
Prądy znamionowe w zakresie 1000–6300 A. Stosowane do przesyłu i rozdziału dużych mocy oraz do zasilania odbiorników przez kasety odpływowe, których prąd znamionowy wynosi do 1250 A. Ten zakres stosuje się w stacjach elektroenergetycznych wyżej wymienionych obiektów, dużych zakładach przemysłowych, budynkach wysokościowych, obiektach data center itp.
Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej w tym 2014/35/UE DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWA LVD oraz normą PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych.
Przewody szynowe Legrand spełniają wymagania dyrektywy oraz normy, ale także posiadają szereg cech, które powodują, że są to rozwiązania unikalne:
- Prąd znamionowy przewodów szynowych jest podawany dla temperatury otoczenia wynoszącej:
- 40 °C – przewody szynowe serii LBplus, MR, SCP i RCP;
- 50 °C – przewody szynowe serii XCP-HP w wersji aluminiowej;
- 55 °C – przewody szynowe serii XCP-HP w wersji miedzianej;
- Standardowe przewody szynowe firmy Legrand charakteryzują się dużą odpornością na wyższe harmoniczne i tym samym mogą być stosowane do zasilania odbiorników nieliniowych oraz w sieciach zasilających z dużą zawartością harmonicznych (wysokie wartości THDI oraz THDU).
- Dla obiektów Data Center posiadamy dedykowane rozwiązania upraszczające eksploatację i zapewniające bezawaryjną prace w całym czasie eksploatacji obiektu.
- Bardzo niska rezystancja i reaktancja przewodników przewodów szynowych oznacza, że spełnienie warunku spadku napięcia i ochrony przeciwporażeniowej jest znacznie łatwiejsze w stosunku do innych rozwiązań spotykanych na rynku.
- Przewodniki mogą być wykonane z aluminium lub miedzi. W przypadku przewodników aluminiowych są one wykonane ze stopu aluminium i poddane na całej powierzchni pięciu procesom galwanicznym (powlekane miedzią oraz cyną).
- Łączenie poszczególnych elementów odbywa się przy pomocy łączników systemowych (tzw. monobloków). Takie rozwiązanie zapewnia zminimalizowanie rezystancji przejścia pomiędzy poszczególnymi odcinkami i tym samym obniżenie temperatury pracy złącza oraz całej linii. Materiały zastosowane do produkcji monobloków są produkowane w klasie temperaturowej F (temperatura długotrwale dopuszczalna 155 °C).
- Bariery ogniowe posiadają odporność ogniową nawet do 240 min (EI240).
- Przewody szynowe serii RCP posiadają stopień ochrony IP68 i odporność obudowy na większość czynników chemicznych. Przewody szynowe tej serii przeszły test długotrwałego zanurzenia co oznacza, że mogą być stosowane na zewnątrz budynków bez dodatkowych osłon.
- Przewody szynowe serii RCP, SCP i XCP mogą być stosowane do zasilania urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. Wyżej wymienione przewody szynowe przeszły pozytywnie badania ogniowe zgodnie z normą „PN-EN IEC 60331 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 1: Metoda badania odporności na ogień i udar mechaniczny kabli i przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 0,6/1,0 kV i o średnicy zewnętrznej większej niż 20 mm w temperaturze co najmniej 830°C” w akredytowanym laboratorium.
Pakiet materiałów:
1. Opis: Indywidualny opis techniczny projektowanego rozwiązania dla następujących konfiguracji:
- połączenie transformatora z rozdzielnicą;
- most sprzęgłowy pomiędzy rozdzielnicami;
- linia rozdzielcza zasilaną bezpośrednio z rozdzielnicy;
- linia rozdzielcza zasilaną poprzez głowicę kablową.
W katalogu znajdują się opisy do specyfikacji projektowanych przewodów szynowych dla poszczególnych serii. W opisie zawarto wymagania jakie musi spełniać przewód szynowy, aby projektowana instalacja była bezpieczna, nowoczesna i optymalna. W tekście znajduje się wskazany na czerwono fragmenty, który należy dostosować do wybranego projektu (prąd znamionowy wybranego rozwiązania). Na końcu specyfikacji należy umieścić tabelę z szczegółowymi danymi, którą należy pobrać z odpowiedniego pliku Excel w zbiorze „Karty Katalogowe”.
2. Rysunki techniczne: Podzielone według serii przewodów szynowych – rysunki w formacie dwg. Poszczególne katalogi są nazwane seriami przewodów szynowych. W przypadku gdy projekt wymaga rysunku aksonometrycznego (3D) prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.
Rysunki zawierają widoki głowic, przekroje, uchwyty oraz widoki izometryczne.
3. Karty katalogowe: Katalog zawiera zbiory dla siedmiu serii przewodów szynowych uwzględniające ich typ oraz prądy znamionowe. Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych zakładkach plików Excel znajdują się karty katalogowe dla najczęściej spotykanych rozwiązań przewodów szynowych. Karty katalogowe można wkleić do części opisowej dokumentacji projektowej. Parametry określone w kartach katalogowych mogą posłużyć jako wartości przyjmowane w obliczeniach technicznych.
4. Certyfikaty: Dokumenty wymagane do zatwierdzenia produktów - Deklaracje Zgodności.
5. BIM - materiały:Na Państwa życzenie opracujemy instalację z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych w formacie plików AutoCad-a lub/i Revita. Do pobrania są przykładowe projekty instalacji przewodów szynowych w plikach w formacie *.rfa.
6. Katalogi, broszury i poradniki: Katalogi przewodów szynowych oraz poradnik instalacji przewodów szynowych Legrand. W materiałach zmieściliśmy „Poradnik instalacji przewodów szynowych Zucchini”, który stanowi cenny źródło informacji i wsparcia przy projektowaniu i montażu instalacji.
7. Instrukcje: Instrukcje montażowe elementów składu linii. Materiały wykorzystane zostać mogą na etapie projektowania oraz podczas uruchomienia instalacji i jej użytkowania.