Green'up Premium
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Legrand Green’up Premium to rozwiązania dostosowane do wszystkich potrzeb klientów w zakresie ładowania prądem zmiennym AC dla mocy od 3,7 kW (jednofazowo) do 22 kW (trójfazowo). Stacje Green'up Premium służą do ładowania pojazdów w trybie mode 2 i mode 3. Dzięki połączeniu Bluetooth ładowaniem można zarządzać lokalnie za pomocą aplikacji mobilnej EV CHARGE. Po podłączeniu do sieci IP lub Wi-Fi za pomocą zestawu komunikacyjnego możliwe jest zarządzanie stacją zdalnie z poziomu smartfona, tabletu lub komputera PC. Stacje w wykonaniu do montażu naściennego (typu wallbox) lub wolnostojącego.
Stacje ładowania typu wallbox
Stacje dedykowane do montażu naściennego (lub wolnostojącego na opcjonalnej podstawie), wykonaniu z tworzywa sztucznego, o stopniu ochrony IP44 – IK08, dla mocy od 3,7 kW (jednofazowo) do 22 kW (trójfazowo). Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed prądem upływowym 6mA DC można je zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi typu A lub F. Do ładowania jednego pojazdu elektrycznego w trybie type 2 (gniazdo 2P+Z Green’up Access) lub type 3 (gniazdo T2S). Zarządzanie ładowaniem przy użyciu komunikacji bluetooth i aplikacji mobilnej EV Charge lub zdalnie z zestawem komunikacyjnym IP (opcjonalnym lub w budowanym, w zależności od modelu stacji). Wersje z czytnikiem kart RFID umożliwiają kontrolę dostępu do stacji ładowania.
Wyposażenie dodatkowe do stacji ładowania
Green’up Premium oferuje innowacyjne opcje, które podnoszą wydajność i bezpieczeństwo systemu ładowania pojazdów elektrycznych.
Dzięki komunikacji IP, możliwa jest bezproblemowa integracja stacji ładowania z różnymi systemami zarządzania i monitorowania. Zapewnia także pełną kompatybilność z protokołami Modbus RS485 oraz OCPP w wersjach 1.6 i 2.0.
Dostępny w tej kategorii czytnik kart RFID zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa i kontroli dostępu do stacji ładowania.
Dzięki tym opcjonalnym funkcjom, stacja ładowania Green’up Premium staje się bardziej wszechstronnym i zaawansowanym rozwiązaniem dla potrzeb związanych z pojazdami elektrycznymi.