Wnętrza zabytkowej fabryki Kazimierza Szpotańskiego z początku XX wieku zostały zaadaptowane na unikalną galerię handlową. Cały obiekt od strony elektrycznej jest obsługiwany przez produkty firmy Legrand.
Niepowtarzalne Centrum mieści w swoich wnętrzach działalność handlową znanych marek, usługi niezbędne lokalnej społeczności oraz inicjatywy kulturalne Wawerskiego Centrum Kultury. Lokalna społeczność i varsavianiści są dumni z udanej rewitalizacji fabrycznych wnętrz. Cały obiekt od strony elektrycznej jest obsługiwany przez produkty firmy Legrand, która ma duże doświadczenie projektowe w doborze optymalnych rozwiązań dla obiektów komercyjnych.
Klinika Zdrowia i Rozwoju Osobistego Medico-Brain w Warszawie.
Medico-Brain jest ośrodkiem medyczno-terapeutycznym specjalizującym się w profesjonalnych badaniach i diagnostyce z dziedziny terapii chorób i zaburzeń neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i logopedycznych oraz rozwoju potencjału mózgu.
Za sprawą najwyższej staranności o estetykę i dobór wszystkich elementów w aranżacji pomieszczeń już sam wystrój wnętrza odpręża i daje poczucie komfortu i relaksu. Począwszy od sali recepcji poprzez gabinety i sale terapeutyczne w klinice zwraca uwagę zarówno estetyka jak i zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań architektury wnętrz.
Stulecie Hali Stulecia we Wrocławiu.
Hala Stulecia we Wrocławiu - "perełka XX wiecznego modernizmu" - została umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowe dzieło architektoniczne i konstrukcyjne (z największą kopułą żelbetową na świecie). Od momentu powstania w 1913 roku służyła jako prestiżowe miejsce wystaw, konferencji, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Inwestor zlecając rewitalizację obiektu szczególny nacisk położył na niezawodne i elastyczne zasilanie w energię elektryczną potrzebne dla różnorodnego przeznaczenia Hali.
F.H. NOWALIJKA - Jedna z największych firm w Polsce w branży owocowo-warzywnej.
Powstała w 2002 roku rodzinna firma F.H. Nowalijka jest aktualnie jedną z największych w branży owocowo-warzywnej. Świeże warzywa są przechowywane w nowopowstałym magazynowo-chłodniczym centrum logistycznym o powierzchni 5000 m². Zastosowanie najnowszych technologii w dziedzinie chłodnictwa i magazynowania gwarantuje zachowanie europejskich standardów bezpieczeństwa żywności, co pozwala jej na dynamiczny rozwój na rynku Unii Europejskiej.
Polska Akcja Humanitarna działa jako organizacja pozarządowa od 1994 roku. Misją organizacji, powstałej z inicjatywy Janiny Ochojskiej, jest pomoc osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych i katastrofach naturalnych.
Produkty Legrand w największej w Europie sortowni DPD w Strykowie.
Centralna Sortownia DPD w Strykowie jest przystosowana do jednoczesnej obsługi 150 bram załadunkowych i rozładunkowych z wydajnością sortowania 35 tysięcy paczek na godzinę. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.
Wagony Inspiro firmy NEWAG dla I i II linii Metra.
Nowoczesne wagony Inspiro eksploatowane na odcinku I linii, a w przyszłości także II linii Metra powstają wg projektu Siemensa w Nowosądeckiej firmie Newag. Aluminiowe wagony są o 30% lżejsze od dotychczas eksploatowanych, stalowych konstrukcji. W składach po 6 sztuk mogą pomieścić aż do 1500 osób. W składzie metra pasażerowie mogą swobodnie przemieszczać się między wagonami. Docelowo przewidziano dostarczenie 315 wagonów Inspiro.
Nowatorski projekt galerii powstał w znanej pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates.
Centrum handlowe o powierzchni ponad 225 tys. m2 precyzyjnie dostosowane jest do najnowszych trendów zakupowych. Klienci zadowoleni są z połączenia bogatej oferty modowej i licznych punktów gastronomicznych.
Ponad 100-letni Hipodrom Sopot po rewitalizacji.
Zakończony projekt rewitalizacji historycznego Zespołu Hipodromu Sopot pozwolił stworzyć funkcjonalne i nowoczesne Centrum Jeździectwa klasy światowej. Sopocki Hipodrom to 40 hektarów terenu, na którym odbywają się zawody jeździeckie z takich dyscyplin jak skoki, ujeżdżanie oraz wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Organizowane są wyścigi konne oraz aktywnie działa klub jeździecki, gdzie prowadzona jest nauka jazdy konnej.
Forum Koszalin z charakterystyczną bryłą wieży zaprojektowaną na kształt latarni morskiej to największe w regionie centrum handlowo-rozrywkowe.
Każdy z wynajmowanych lokali jest bezpośrednio zasilany energią elektryczną przez tory główne 4000 A szynoprzewodów. Pozwala to zagwarantować najwyższą pewność dostawy energii elektrycznej. Zastosowane szynoprzewody Zucchini o łącznej długości 2500 m docierają do każdego indywidualnego odbiorcy energii elektrycznej na trzech kondygnacjach.