![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646420-WEB-R.jpg)
KORYTKO KABLOWE PIONOWE 33U
LCSSZ
Legrand
KORYTKO KABLOWE PIONOWE 33U
REF. 646420
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066464206
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
598,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1486 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 33 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ