![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033301-LEGRAND-1000.jpg)
DLP LISTWA 20 X 12,5 BIAŁA 3M
DLPLS
Legrand
DLP LISTWA 20 X 12,5 BIAŁA 3M
REF. 033301
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060333010
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
12,31 zł
/
m
Product available in
90 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 12.5 mm |
---|---|
Width | 20 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 160 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-NF 593021O
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
B.B.J-W/12/800/01
(0.04 Mo)
WYBIERZ