![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030336-LEGRAND-1000.jpg)
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 150 X 150
DLPLS
Legrand
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 150 X 150
REF. 030336
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060303365
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
97,71 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 150 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Depth | 65 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/805/01
(0.04 Mo)
WYBIERZ