Skip to main content
Logo print

DLP LISTWA BEZ PRZEGRÓD 32 X 20 BIAŁA

DLPLS Legrand

DLP LISTWA BEZ PRZEGRÓD 32 X 20 BIAŁA

REF. 030017 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060300173
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
38,32 zł / m Product available in 50 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 20 mm
Width 32 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 450 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/154/02 (0.04 Mo)