Skip to main content
Logo print

DLP ZAŚLEPKA 32 X 20 BIAŁA

DLPLS Legrand

DLP ZAŚLEPKA 32 X 20 BIAŁA

REF. 031209 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060312091
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
15,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Width 32 mm
Height 20 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/1/03 (0.17 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details