Skip to main content
Logo print

DLP USZCZELKA PRZYPODŁOGOWA 40-75 X 12-20

DLPLS Legrand

DLP USZCZELKA PRZYPODŁOGOWA 40-75 X 12-20

REF. 030677 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060306779
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
22,40 zł / m Product available in 30 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour Brown
RAL-number 8014
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)