DLP UCHWYT DO OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY 20 X 12,5
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DLP UCHWYT DO OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY 20 X 12,5
REF. 031404
EAN.
3245060314040
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Number of device units | 1 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Width | 73 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 24 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ