Skip to main content
Logo print

DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 75 X 75 BIAŁA

DLPLS Legrand

DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 75 X 75 BIAŁA

REF. 030316 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060303167
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
35,00 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Length 75 mm
Width 75 mm
Depth 35 mm
Material Plastic
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Label space/information surface No
Fitted with door or cover No
Mounting method Surface mounted

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
104870160_03.pdf pdf (0.06 Mo)
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-W/12/800/01 (0.04 Mo)