![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030326-LEGRAND-1000.jpg)
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 110 X 110
DLPLS
Legrand
DLP PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 110 X 110
REF. 030326
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060303266
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
50,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 110 mm |
---|---|
Width | 110 mm |
Depth | 50 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/805/01
(0.04 Mo)
WYBIERZ