Skip to main content
Logo print

DLP ŁĄCZNIK 6 MODUŁÓW WZDŁUŻ LISTWY 20 X 12,5

DLPLS Legrand

DLP ŁĄCZNIK 6 MODUŁÓW WZDŁUŻ LISTWY 20 X 12,5

REF. 031703 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060317034
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
51,61 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 32 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)