Skip to main content
Logo print

DLP UCHWYT M45 2 MODUŁY BIAŁY

DLPLS Legrand

DLP UCHWYT M45 2 MODUŁY BIAŁY

REF. 031611 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060316112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
61,71 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
104870268-01.pdf pdf (0.54 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)