Skip to main content
Logo print

DLP ŁĄCZNIK 20 X 12,5 BIAŁY

DLPLS Legrand

DLP ŁĄCZNIK 20 X 12,5 BIAŁY

REF. 031640 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060316402
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
21,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)